OPUS-H3 225-95
Válec s otevřeným středem
ID 1360394
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s otevřeným středem
- Průchozí otvor: 95 mm
- Zdvih pístu: 34 mm
- Povrch pístu: 225 cm²
- Tažná síla při 45 bar: 100 kN
- Rychlost úniku oleje: 7 l/min
- Max. provozní tlak: 45 bar
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 30 kg
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 225.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 34.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 95.0 |
| Max. tlak [bar] | 45.0 |
| Tažná síla při 45 bar [kN] | 100.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 7.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.17 |
| Spotřeba energie [kW] | 1.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 30.0 |