OPUS-H3 70-37
Open-center cylinder
ID 1360383
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 37.5 mm
- Kolbenhub: 26 mm
- Kolbenfläche: 70 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 31 kN
- Leckölmenge: 2.5 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 8000 1/min
- Gewicht: 8 kg
Technical details
| Max. Drehzahl [1/min] | 8000.0 |
|---|---|
| Kolbenfläche [cm²] | 70.0 |
| Kolbenhub [mm] | 26.0 |
| Durchgangsbohrung [mm] | 37.5 |
| Max. Druck [bar] | 45.0 |
| Zugkraft bei 45 bar [kN] | 31.0 |
| Leckölmenge [l/min] | 2.5 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.013 |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0.85 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |