OPUS-V 200
Válec s uzavřeným středem
ID 823326
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s uzavřeným středem
- Přívod pro dodávku médií: 12.5 mm
- Zdvih pístu: 50 mm
- Povrch pístu: 280 cm²
- Tažná síla při 40 bar: 112 kN
- Rychlost úniku oleje: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. provozní tlak: 70 bar
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 45 kg
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 280.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 50.0 |
| Max. tlak [bar] | 70.0 |
| Tažná síla při 40 bar [kN] | 112.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 2.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.32 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 45.0 |