ROTA HSA
Chucks de compensación
Sistema de gancho en cuña con pistón flotante y garras compensadoras
Popis
Ventajas y beneficios
- Pistón de sujeción radial y flotante
Posibilidad de sujeción compensatoria - La pieza puede centrarse entre puntos
Las garras, solo sirven para la transmisión del par de giro - Guía larga de mordaza
Proporciona un soporte de sujeción óptimo - Interfaz estándar de garras intercambiables integrada
Amplia gama disponible de garras superiores estándar - Un cilindro hidráulico estándar, es suficiente para el accionamiento del chuck
Normalmente, el cilindro de sujeción de la máquina puede seguir utilizándose - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Plato automático para una sujeción entre puntos
Si se centran las piezas entre puntos, los chucks de compensación ROTA HSA de SCHUNK son aptos para la transmisión del par de giro necesaria. Las garras se colocan en la pieza de forma compensatoria sin modificar el centro de torneado predefinido por las puntas. Las garras de sujeción, sirven únicamente para transmitir el par de giro a la pieza.