ROTA NCM
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Chuck híbrido de 3 o 6 mordazas que combina las ventajas del centrado automático (neumático o hidráulico) utilizando tres o seis mordazas con la sujeción sin deformación de la tecnología de sujeción magnética para todos los componentes ferromagnéticos.
Popis
Ventajas y beneficios
- Centraje automático de la pieza
No se requiere una alineación manual de la pieza - Sujeción magnética de la pieza sin deformación
Para las máximas tolerancias radiales y axiales - Elevadas fuerzas de sujeción magnética
En función de la forma geométrica de la pieza y el material, es posible un alto rendimiento en el maquinado - Para el centrado interior y exterior
De aplicación flexible y universal - Sellado antisuciedad óptimo, chuck de centrado encapsulado
Bajo mantenimiento y alta precisión de sujeción garantizada - Alimentación giratoria trasera, para la neumática y la corriente
Ideal para operaciones automáticas - Interfaz estándar para garras de centraje
Es posible fabricar garras de centraje, a partir de garras para mordazas estándar de SCHUNK - Elevada fuerza de sujeción gracias al apoyo de la mordazas
Rendimiento de corte mejorado, especialmente durante el torneado duro - Para el rectificado y el torneado de material endurecido
Ideal para el mecanizado de alta precisión - Para máquinas horizontales y verticales
Puede utilizarse en casi todas las máquinas herramientas (torno – fresadora – rectificadora) - Fuerzas de centraje y sujeción constantes
Mecanizado con seguridad en el proceso - Mecanizado por 3 caras posible, mediante garras retráctiles
Costes de preparación más bajos, tiempos de mecanizado más cortos
Opciones e información especial
- Chuck híbrido con centrado de piezas accionado por fuerza
Con el chuck híbrido ROTA NCM de SCHUNK, el usuario saca provecho de la sinergia del chuck de centraje y la tecnología de sujeción magnética. El resultado: el ROTA NCM reduce hasta un 80 % los tiempos de preparación en rectificadoras y tornos con accionamiento neumático, proporcionando así un aumento notorio de la productividad. El mecanizado de la pieza puede efectuarse por tres lados, sin deformación ni vibración alguna.