arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

고정 3죠 척, 수동 작동

ID 819921

고정형 수동 선반 척 표준

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 고정용 베이스 플레이트
  • 관통 구멍: 42 mm
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.5 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 65 kN
  • 최대 토크: 80 Nm
  • 최대 회전 속도: 5400 1/min
  • 중량: 12 kg
Dentado Dentado oblicuo
Fuerza máx. de sujeción [kN] 65.0
Par de giro máx. [Nm] 80.0
Carrera por mordaza [mm] 6.5
Paso del dentado [mm] 4.8
Peso [kg] 12.0

Material suministrado
Chuck manual, mordazas base con espiga y ranura, tornillos de montaje, llave de sujeción, imanes SCHUNK, guía rápida, manual de instrucciones; sin mordazas superiores