arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4 Abbildung ähnlich

TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111

Hydrodehnspannfutter

ID 28003748

TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111, Werkzeugschleiffutter
  • TENDO WZS
  • Hydrodehnspannfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
  • Spanndurchmesser D1: 1 1/4"
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 250 Nm


Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO WZS
Werkzeughalterschnittstelle FLANSCH/FLANGE
Spanndurchmesser D1 1 1/4"
D2 [mm] 54.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 40.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 55.0
L5 [mm] 73.0
Min. Drehmoment [Nm] 250.0
Gewicht [kg] 3.0

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel