arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WDP-5X-SM 99-160

WDP-5X-SM 99-160

Stohovací moduly

ID 471609

Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze

Vlastnosti produktu:
  • Stohovací modul
  • Integrovaná jednotka pro přenos médií
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø99 x 160 mm
  • Přítlačná síla: 10 - 25 kN
  • Přídržná síla: 50 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Aktivační moment: 20 - 50 Nm
  • Vlastní hmotnost: 7 kg
Height H [mm] 160.0
Min. pull down force [kN] 10.0
Max. pull down force [kN] 25.0
Holding force module interface [kN] 50.0
Min. actuating moment [Nm] 20.0
Max. actuation moment [Nm] 50.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 7.0

Scope of delivery
Stacking Module