arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZA-ST 25-2 Similar a la imagen

SZA-ST 25-2

Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

ID 175103

Disponibile in magazzino
SZA-ST 25-2, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Productgroep Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 45.0
Hoogte H [mm] 50.0
Lengte L [mm] 101.2
Klemdiepte T [mm] 40.0
Gatafstand b [mm] 28.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 2.7