arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZKA-ST 251 Illustration similar

SZKA-ST 251

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

N.º de identificação 182154

SZKA-ST 251, Hard Claw Jaws for Bar Clamping

Product features:
  • Serration: Tongue and groove
  • Groove width: 12 mm
  • Width of path: 20 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Would you like to know the exact clamping range on your lathe chuck? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Grupo de productos Mordazas  de garra duras para la sujeción de barras
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Ancho de la pestaña S [mm] 20.0
Anchura B [mm] 26.0
altura H [mm] 50.0
Altura H1 [mm] 45.0
Longitud L [mm] 83.3
Profundidad de sujeción T [mm] 35.0
Espacio entre barrenos b [mm] 40.0
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 1.2