arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZIJ 30-16 類似のイラスト

SZIJ 30-16

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 179131

SZIJ 30-16, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 65.0
長さ L [mm] 96.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M8
穴間隔 b [mm] 30.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 4.2