SBK 130
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 135100
SBK 130, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 13 mm
- Šířka dráhy: 8 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 제품 그룹 | 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 13.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 8.0 |
| B 너비 [mm] | 30.0 |
| 높이 H [mm] | 45.0 |
| 높이 H1 [mm] | 42.5 |
| 높이 H2 [mm] | 38.0 |
| 길이 L [mm] | 60.0 |
| 구멍 공간 a [mm] | 33.5 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/set [kg] | 1.36 |