SRKL 112
각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질
ID 1496961
SRKL 112, 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 8 mm
- 경로 너비: 10 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Technické údaje
| 제품 그룹 | 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 8.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 10.0 |
| B 너비 [mm] | 25.0 |
| 높이 H [mm] | 30.0 |
| 높이 H1 [mm] | 27.5 |
| 높이 H2 [mm] | 26.0 |
| 길이 L [mm] | 61.5 |
| 구멍 공간 a [mm] | 28.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 18.0 |
| 나사 | M8 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/set [kg] | 0.75 |