arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBM-STA 140 Podobné zobrazení

SBM-STA 140

Zoubkované tyče z hliníku

ID 112166

SBM-STA 140, Zoubkované tyče z hliníku

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Zoubkované tyče z hliníku
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 14.0
Šířka B [mm] 35.0
Výška H [mm] 60.0
Délka L [mm] 420.0
Materiál Hliník
m/kus [kg] 2.4