NSE-A3 138-V4
Módulos de automatización
ID 1364307
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- Protección de resistencia a la torsión de 90° de 4 vías
- Función de limpieza integrada
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 4.1 kg
Technické údaje
| Diámetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.1 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado