arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE3 138-P-K

NSE3 138-P-K

Módulos de fixação

ID 1337167

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Vedação de cone
  • Unidade de transferência de mídia pneumática/hidráulica
  • Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" e "fechada" da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 4.5 kg
Přítlačná síla [kN] 8.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 28.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 4.5

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez maznice spojky pro jednotku přenosu médií