NE mini 36
Moduli di serraggio
Ident.-Nr. 1445699
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Elemento di posizionamento con interfaccia VERO-S mini
- Dimensioni: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 0.06 kg
Technische Details
| Diametro [mm] | 36.0 |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.06 |
La fornitura comprende
Unità di serraggio a punto zero