SPB mini 20
Upínací čepy
ID 435620
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Standardní upínací čepy
- Polohovací čep
- Přídržná síla M6: 15 kN
- Přídržná síla M8: 25 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Hmotnost: 0.03 kg
Technické údaje
Přídržná síla M6 [kN] | 15 |
---|---|
Přídržná síla M8 [kN] | 25 |
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Polohovací čep |
Hmotnost [kg] | 0.03 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu