SAT-AE-BR8 500-1000
Torres octangle
ID 431170
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:Dados técnicos:
Características do produto:Dados técnicos:
- Placa de base: 500 x 500 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 294 kg
Technické údaje
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 294.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo