arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Matrixplatten

ID 1487756

Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Matrixplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 400 x 300 x 28 mm
  • Rasterabstand: 12.5 x 12.5 mm
  • Nutbreite/Nuttiefe: 3 x 3 mm
  • Anzahl Vakuumöffnungen: 8
  • Gewicht: 8 kg
Länge [mm] 400.0
Breite [mm] 300.0
Höhe [mm] 28.0
Rastermaß 12.5 x 12.5 mm
Rasternutenmaß 3 x 3 mm
Gewicht [kg] 8.0

Lieferumfang
Matrixplatte, Vakuum-Anschlussset mit Handschiebeventil (2 Meter Verbindungsschlauch), Manometer-Set (2 Meter Verbindungsschlauch), Dichtschnur (2.8 Meter), Werkstückanschläge, Betriebsanleitung

Spannkraft
Die Spannkraft ergibt sich aus dem Produkt von Druckdifferenz und wirksamer Fläche:
F = Δp x A

Reibinseln
Reibinseln erhöhen die Querkraftaufnahme um bis zu 30 %, ohne dabei Abdrücke auf dem Werkstück zu hinterlassen.

Durchbrüche
Durchbrüche lassen sich schnell und einfach mithilfe von Sauger Cups oder der FlexMat in das Werkstück einbringen.

Verbinden mehrerer Matrixplatten
Die benötigte Spannfläche kann durch Verbinden mehrerer Matrixplatten beliebig vergrößert werden. Die Verbindung erfolgt mit Hilfe einer Hohlschraube (Ident.-Nr. 1457307). Dabei spielen die Außenmaße der Matrixplatte keine Rolle.