KEH P01 400V/50Hz
标准磁力夹持技术的附件
ID 422349
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 控制单元 400 V/50 Hz
- 单通道版
- 可进行八步夹持力调节
- 适用于: MSC 电磁吸盘
- 通道数量: 1
- 电压: 400 V
- 频率: 50 Hz
Technické údaje
| 电源电压 [V] | 400.0 |
|---|---|
| 频率 [Hz] | 50.0 |
| 通道数量 | 1.0 |
Lieferumfang
Steuereinheit, Handfernbedienung, Betriebsanleitung