KEH-MGT plus 06 400V/50Hz
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1472407
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Unidad de control 400 V/50 Hz
- Para magnetizar o desmagnetizar mesas magnéticas MGT.
- Indicado para: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
- Dimensiones: 600 x 500 x 250 mm
- Número de canales: 6
- Clase de protección IP: 20
- Voltaje: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Peso: 26 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Netspanning [V] | 400.0 |
| Frequentie [Hz] | 50.0 |
| Aantal kanalen | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 26.0 |