arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 40 Ø6x80 Illustration similar

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80

Heat shrinking toolholder

ID 208100

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-A 40
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 20 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 40
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M5
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání