arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-A 63 Ø12x80 Similar a la imagen

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80

Portaherramientas expansible

ID 209533

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas expansible
  • Serie: SINO-R
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 120 Nm
Technologie Dehnspannfutter
Baureihe SINO-R
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 1.15
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung und Gewindefräsen

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich