WEL S HSK-A 63 Ø12x100
WELDON end mill holders
ID 23005000
WEL S HSK-A 63 Ø12x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON Slim
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON Slim |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M10x1 |
| G1 | M6 |
| Poids [kg] | 1.055 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
버전
DIN 1835B/6359HB 및 DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능