arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SINO-R HSK-A 63 Ø32x116 Illustration similar

SINO-R HSK-A 63 Ø32x116

Expansion toolholder

ID 209539

SINO-R HSK-A 63 Ø32x116, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 116 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 800 Nm
テクノロジー 油圧ツールホルダー
シリーズ SINO-R
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 116 mm / 4.6"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 90.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 800.0
重量 [kg] 2.46
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ヘビーデューティーなミーリングおよびネジのミーリングに最適

振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定

バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。