WEL HSK-A 50 Ø8x65
Držáky koncové frézky WELDON
ID 263511
WEL HSK-A 50 Ø8x65, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.58 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。