arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WELDON

WELDON

Porte-fraises WELDON
Le mandrin porte fraise WELDON permet un serrage sûr des outils à queue cylindrique et à surface de serrage latérale, empêche la torsion et l'arrachement grâce à un boulon de serrage et est compatible avec les normes DIN 1835B et DIN 6535HB. Le boulon de serrage est également fourni. La version Cool Flow offre un refroidissement périphérique par le biais de canaux de refroidissement, qui peuvent être fermés par des vis M3, et guide le liquide de refroidissement directement vers l'arête d'outil. La conception à double contact avec un cône et un appui plan simultanés garantit que l'écart entre la flasque d'outil et la face avant de la broche est compensé par les interfaces machine correspondantes.
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"