EGM-B-Q-70-2x2
ID 306381
Magnetická chapadla EGM, elektrické
- Typ magnetu: Bipólový
- Tyčovitý: čvercová
- Šířka tyče: 70 mm
- Počet tyčí, uspořádání tyčí: 2 x 2
- Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)
- Napájení: 400 V AC
- Max. celkový proud: 32 A
- Počet pólů: 4
- Oblast magnetu: 196 cm²
- Magnetický obvod: 12.3 A
- Max. okolní teplota: 50 °C
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.0 |
|---|---|
| Počet pólů | 4.0 |
| Oblast magnetu [cm²] | 196.0 |
| Minimální tloušťka obrobku [mm] | 18.0 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 290.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 115.0 |
| Max. počet aktivací za minutu [1/min] | 10.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 24.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | 52 |
| Spotřeba proudu po aktivaci / deaktivaci [A] | 12.3 |
| Délka X [mm] | 210.0 |
| Šířka Y [mm] | 195.0 |
| Výška Z [mm] | 61.0 |
| Typ ovladače | ECG 02 |
| Jmenovité napětí [V AC] | 400.0 |
| Max. proud [A] | 32.0 |
| Max. počet modulů na řídicí jednotku | 5.0 |
Rozměry
Rozměry
Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů
Materiál těla
Ocel
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími manžetami