arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELG 30-XXX-2-SYN Illustration similar

ELG 30-XXX-2-SYN

Customized and configurable long-stroke gripper
Customized and configurable long-stroke gripper ELG, Size: 30, electrical, with gripping force maintenance: KP (position clamping), Synchronous version

  • Min. stroke per jaw: 100 mm
  • Max. stroke per jaw: 400 mm
  • Gripping force: 3000 N
  • Max. ambient temperature: 55 °C
  • Creating a custom gripper in the ELG configurator and downloading CAD data
Finger version long
Synchronization Synchron
Min. stroke per jaw [mm] 100.0
Max. stroke per jaw [mm] 400.0
Gripping force [N] 3000.0
Min. gripping force maintenance*** [%] 80
Weight* [kg] 20.0
Additional mass per 1 mm stroke** [kg] 0.04
Closing time [s] 0.79
Opening time [s] 0.79
Max. permissible speed (positioning) [mm/s] 200.0
Max. permissible speed (gripping) [mm/s] 10.0
Recommended workpiece weight [kg] 15.0
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.1
Max. permissible finger length [mm] 800.0
Max. permissible weight per finger [kg] 18.0
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 20
Protection class IP with bellow 44
Standstill torque (shaft diameter 8/9 mm) [Nm] 1.32
Standstill torque (shaft diameter 11/14 mm) [Nm] 1.6
Standstill torque (shaft diameter 19 mm) [Nm] 1.97
Standstill torque (shaft diameter 24 mm) [Nm] 2.63
Max. drive speed (shaft diameter 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Max. drive speed (shaft diameter 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Max. drive speed (shaft diameter 19 mm) [1/min] 3000.0
Max. drive speed (shaft diameter 24 mm) [1/min] 2300.0
Moment Mx max. [Nm] 210.0
Moment My max. [Nm] 850.0
Moment Mz max. [Nm] 210.0
Max. axial force Fz max. [N] 3500.0
You will find supplementary technical data for all combination options in the PDF data sheet following your individual configuration.
* referring to the basic variant shown with 100 mm stroke per jaw without additional options
** referring to the basic variant without additional options
*** referring to the use of motors with motor brake and/or when using the option position clamping

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
モーターのトルク停止時に距離 P で各ジョーにかかったときの個別の力の算術合計です (図を参照)。

停止トルク
規定の把持力を得るために必要なモータの静止トルク(モータ軸径別)。このトルクを超えないようにしてください。非同期式の場合、必要な静止トルクは半分になります。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

把持力の維持
電気的保持ブレーキ(モーターブレーキ付きモーターの使用、および/またはポジションクランプオプションの利用)による緊急停止状況や電圧降下が発生した場合でも、当初加えられた把持力の少なくとも80%の把持力を安全に維持します。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作を行った後のベースジョーの実際の位置のずれとして定義。

閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-elg 直接アクセスすることができます。

作動方式
スピンドルドライブ

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
アルミニウム

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

保証
12 カ月

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。