arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MEG 50 EC Podobné zobrazení

MEG 50 EC

Chapadlo pro malé díly

ID 306010

Chapadlo pro malé díly MEG, Velikost: 50, elektrické, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 8.5 mm
  • Min. uchopovací síla: 60 N
  • Max. uchopovací síla: 90 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 1.5 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 8.5
Min. uchopovací síla [N] 60.0
Max. uchopovací síla [N] 90.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.45
Max. přípustná délka prstu [mm] 50.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.14
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Doba zavření [s] 0.3
Doba otevření [s] 0.3
Max. rychlost [mm/s] 35.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.71
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 30
Délka X [mm] 50.0
Šířka Y [mm] 50.0
Výška Z [mm] 90.5
Jmenovitý proud [A] 0.9
Max. proud [A] 1.5
Řídicí elektronika externí
Typ ovladače MEG-C 050
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 2.0
Počet digitálních výstupů 2.0
Počet analogových vstupů 3.0
Počet analogových výstupů 3.0
Max. moment Mx [Nm] 3.0
Max. moment My [Nm] 4.0
Max. moment Mz [Nm] 5.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 200.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu základních čelistí nebo prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
elektricky, pomocí krokového motoru nebo vřetene

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Přiložený balík příslušenství se středícími objímkami, montážní a provozní příručkou s pokyny pro instalaci. Externí řídicí jednotka MEG-C a propojovací kabel KA nebo podobný jsou nutné pro provoz chapadla MEG. Jedná se o volitelné příslušenství a položky nejsou součástí rozsahu dodávky.