arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MPG-plus 20-V Podobné zobrazení

MPG-plus 20-V

Chapadlo pro malé díly

ID 39305491

Chapadlo pro malé díly MPG-plus, Velikost: 20, pneumatický, ve verzi pro vysoké teploty

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Zavírací síla: 34 N
  • Otevírací síla: 30 N
  • Max. okolní teplota: 100 °C
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Zavírací síla [N] 34.0
Otevírací síla [N] 30.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 37.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 33.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.035
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.17
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 0.41
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.012
Doba otevření [s] 0.012
Max. přípustná délka prstu [mm] 25.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.01
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 100.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 6
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Délka X [mm] 20.0
Šířka Y [mm] 16.0
Výška Z [mm] 24.9
Max. moment Mx [Nm] 0.3
Max. moment My [Nm] 0.3
Max. moment Mz [Nm] 0.3
Max. axiální síla Fz max. [N] 50.0
Verze pro vysoké teploty ano

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál krytu těla
Ocel

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P