PFH
Chapadlo s dlouhým zdvihem
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
2prsté paralelní chapadlo s dlouhým zdvihem čelistí pro velké díly a/nebo pro široký rozsah dílů
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Robustní kluzné vedení
pro přesnou manipulaci s různými obrobky - Možné vysoké maximální momenty
vhodné pro použití dlouhých uchopovacích prstů - Princip dvojité pístové tyče a pastorku
pro středové upnutí - Montáž ze dvou stran ve směrech tří šroubů
pro univerzální a flexibilní montáž chapadla - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních
Možnosti a zvláštní informace
- Toto chapadlo je navrženo speciálně pro manipulaci s automobilovými ráfky. Je schopné uchopovat ráfky průměru 13" až 21", ale může se používat i pro manipulaci s jinými velkými obrobky. Na vyžádání jsou k dispozici jednotky s manuálním seřizováním zdvihu a verze s kratšími nebo delšími zdvihy.
- Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.