PGN-plus-P 64-2-IS-V
ID 39318501
- Stroke per jaw: 3 mm
- Opening force: 1050 N
- Max. ambient temperature: 130 °C
Technical details
| Corsa per griffa [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Forza in apertura [N] | 1050.0 |
| Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 1200.0 |
| Forza min. prodotta dalla molla [N] | 280.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 3.6 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 27.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.04 |
| Tempo di apertura [s] | 0.02 |
| Tempo di chiusura/apertura con molla [s] | 0.07 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 85.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.4 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 130.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 6 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 2015 |
| Lunghezza X [mm] | 76.0 |
| Larghezza Y [mm] | 36.0 |
| Altezza Z [mm] | 57.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 47.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 60.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 53.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 1300.0 |
| Versione per temperatura elevata | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa interna
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa interna
- X-axis:
- Lunghezza delle dita
- Y-axis:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Riduttore a cuneo con trasmissione della forza superficiale
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
36 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Supporto per interruttori di prossimità, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P