arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPG 100-SDV-P Podobné zobrazení

SPG 100-SDV-P

Chapadlo pro velká zatížení

ID 302120

Chapadlo pro velká zatížení SPG, Velikost: 100, pneumatický, Tlakový ventil SDV-P

  • Zdvih na čelist: 100 mm
  • Zavírací síla: 10000 N
  • Otevírací síla: 11480 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Slag per klem [mm] 100.0
Sluitkracht [N] 10000.0
Openingskracht [N] 11480.0
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 10920.0
Openingskracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 12536.0
Gewicht [kg] 35.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 50.0
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 4600.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Sluitingstijd [s] 3.0
Openingstijd [s] 3.0
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 500.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 15.0
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Lengte X [mm] 436.0
Breedte Y [mm] 196.0
Hoogte Z [mm] 191.9
Moment Mx max. [Nm] 250.0
Moment My max. [Nm] 300.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 6000.0
Het kan enkele honderden grijpcycli duren voordat de volledige grijpkracht (zoals opgegeven in de gegevenstabel) beschikbaar is.
De openings- en sluitingstijden kunnen verder worden verkort door het monteren van snelle ontluchtingskleppen op de luchtaansluitingen. Er moet echter voor worden gezorgd dat de klembeweging plaatsvindt zonder botsing of klepperen.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Behoud van grijpkracht
De versie met ID 0302120 wordt geleverd met drukhoudklep SDV-P 07. De versie met ID 0302121 wordt geleverd zonder drukhoudklep, maar deze is naderhand te monteren.