arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mechatronická chapadla

Mechatronická chapadla jsou mistrovská technologická díla a jsou mnohem více než jen jednoduché nástroje. Symbolizují působivou souhru mechaniky, elektroniky a integrovaného softwaru a představují pokrok dosažený prostřednictvím synergie těchto tří disciplín. Mechatronická chapadla nabízejí množství výhod pro potřeby moderních procesů.

  • Flexibilita: Rozmanitost dílů, možnosti nastavení (polohování, zdvih, síla, režimy), připravenost na změny v budoucnosti díky novým softwarovým funkcím, které lze přidat později​
  • Konektivita: Přidaná hodnota prostřednictvím standardizovaných rozhraní (flexibilní a jednoduché vytváření sítí se všemi příslušnými výrobci robotů a ovladačů)
  • Transparentnost procesu: Pro větší procesní stabilitu a spolehlivost díky integrovaným možnostem monitorování a analýzy
  • Nezávislost na stlačeném vzduchu: Pro vylepšenou dostupnost, čistotu a udržitelnost i v mobilních aplikacích

Možné použití

Mechatronická chapadla jsou vhodná pro hromadnou i dávkovou výrobu. Chapadla s krátkým zdvihem jsou ideální pro efektivní hromadnou výrobu, zatímco systémy flexibilních chapadel lze dynamicky přizpůsobit různým požadavkům dávkové výroby. To jistě nevylučuje použití flexibilních chapadel v hromadné výrobě. Spíše lze jejich přizpůsobivost využít k další optimalizaci výrobního procesu.

Náš sortiment mechatronických chapadel se v současné době skládá ze čtyř produktových řad, které jsou optimálně přizpůsobeny pro použití v různých aplikačních oblastech, pokud jde o uchopovací sílu a zdvih.​

SCHUNK – Zdvih maticové uchopovací síly

Používají se v široké škále automatizovaných výrobních procesů, od nakládání a montáže strojů až po přesnou manipulaci s širokou škálou obrobků.

Für eine einfache Einbindung sind die beiden neuen mechatronischen Greifer EGU und EGK mit einer Vielzahl an Kommunikationsschnittstellen versehen. So lassen sie sich schnell und unkompliziert mit allen relevanten Roboter- und Steuerungsherstellern verbinden.

Industrial Ethernet ermöglicht die direkte Integration in die Steuerungsumgebung führender SPS-Hersteller am Markt, ohne zusätzliche Gateways.​​

Greifer mit Industrial Ethernet: EGU, EGK
Die Ansteuerung über digitale Ein- und Ausgänge ist die einfachste Art der Kommunikation und ermöglicht eine einfache Anbindung bei eingeschränkter Funktionalität.​​

Greifer mit digitalem I/O: EGP
IO-Link ist unabhängig und bietet Flexibilität bei der Anbindung an weitere Netzwerke.​​

Greifer mit IO-Link: EGP, EGU, EGK
Mit der seriellen Schnittstelle Modbus RTU kann der Greifer ohne externe Kabelführung an Roboter führender Hersteller angebunden werden.​​

Greifer mit Modbus RTU: EGU, EGK

Digitální nástroje a služby

Mit dem Ziel größtmöglicher Unterstützung entlang des Maschinenlebenszyklus bietet SCHUNK für mechatronische Greifer eine Vielzahl von digitalen Tools und Services an.​

SCHUNK – Model životního cyklu

Integrace robota pomocí pluginů​

Um die Integration von Greifern in Robotersysteme zu erleichtern, stellen wir speziell entwickelte Softwarebausteine für die Steuerungen führender Roboterhersteller zur Verfügung. Diese ermöglichen den vollen Funktionsumfang unserer Greifer ohne zusätzlichen Programmieraufwand, sodass unmittelbar mit der Applikationsprogrammierung begonnen werden kann.

Integrace PLC prostřednictvím funkčních bloků​

Um die Integration unserer Greifer in SPS-gesteuerte Automatisierungssysteme zu vereinfachen, bieten wir Funktionsbausteine für die Programmieroberflächen führender SPS-Hersteller an. Diese Bausteine ermöglichen eine direkte Nutzung aller Greiferfunktionen ohne erforderliche Zusatzprogrammierung. Es kann unmittelbar mit der Programmierung von Applikationen begonnen werden.

Aplikace pro uvedení do provozu v nástroji SCHUNK Control Center

Aplikace mechatronických chapadel zjednodušuje uvedení do provozu, provoz, diagnostiku a servis díky rozsáhlému katalogu funkcí. Uživatelé mohou ovládat chapadlo přímo a provádět validaci aplikace bez potřeby PLC. Mezi funkce patří konfigurace sítě, aktualizace firmwaru, nastavení parametrů a zálohování, stejně jako komplexní diagnostické možnosti.