ECM-EZN
Regulátor
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Regulátor ECM, Vhodné pro: EZN
- Jmenovité napětí: 24 V
- Délka: 144 mm
Technické údaje
| Napájení (logika) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Napájení (zátěž) [V] | 24.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 15.0 |
| Délka [mm] | 144.0 |
| Šířka [mm] | 98.0 |
| Výška [mm] | 310.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
Toto jsou údaje základních variant. Chcete-li určit objednací kód, podívejte se prosím na příklad konfigurace. Slouží jako identifikační číslo při objednávkách. Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na naše technické a prodejní oddělení. Kontaktní údaje naleznete online.