INK 80-S-EX
Indukční přibližovací snímače
ID 301482
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Indukční polohový snímač IN-EX, v explozivzdorné verzi
- Spínací vzdálenost: 1.5 mm
- Válcový senzor
- Závitový senzor: M8x1
- Zavírač
- Délka kabelu: 200 cm
- Elektrické připojení: holé konce vodičů
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
| Zásada měření | indukční |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Spínací vzdálenost [mm] | 1.5 |
| Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti | < 10% |
| Max. spínací frekvence [Hz] | 3000.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 70.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 1.5 |
| Max. spínací proud | 0.2 |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
| Délka kabelu L [cm] | 200.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 3.5 |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 35.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.07 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Označení ATEX | II 2 G EEx ib IIC T6 |