IN-EX
Indukční přibližovací snímače
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Pro kontrolu aktuálního stavu automatizačních prvků se používají indukční polohové snímače. SCHUNK je nabízí ve verzích IN a INK. Verze IN má přímé zapojení a lisovaný kabel se zástrčkovým konektorem. Verze INK je vhodná k přímému zapojení. Obsahuje lisovaný kabel s otevřeným koncem.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Montáž pomocí držáků
pro snadnou a rychlou montáž - Verze s LED displejem
pro ovládání spínací polohy přímo na snímači - Verze se standardním konektorem
pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu - Velmi pružný kabel ve verzi PUR
pro dlouhou provozní životnost - Přibližovací snímače pro zapuštěnou montáž
pro nízké rušivé kontury v aplikaci
Možnosti a zvláštní informace
- Popis funkce
Díky cívce oscilátoru, kterou obsahují, generují indukční přibližovací snímače vysokofrekvenční střídavé magnetické pole. Toto pole vzniká na aktivním povrchu snímače. Pokud vstoupí do tohoto pole kovový objekt, bude tento objekt čerpat z magnetického pole energii, čímž se sníží amplituda kmitání. Tuto změnu zaregistruje snímač a přepne se. - Výstup signálu a typ spínání
V závislosti na velikosti a konstrukci snímačů jsou tyto parametry k dispozici u výstupů signálu „otevírač“ a „zavírač“ a ve spínacích režimech PNP a NPN. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. - Vysoká třída ochrany
IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit.