MMSK 22-PI1-S-NPN-HD
ID 301113
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: NPN
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 200 cm
- Złącze elektryczne: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V
Technical details
| Zasada pomiaru | magnetyczny |
|---|---|
| Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
| Typ przełączania | NPN |
| Liczba punktów przełączania | 1 |
| Funkcja programowania | tak |
| typowy czas przełączania [s] | 0.001 |
| Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 1000.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -20.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80.0 |
| Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
| Typ napięcia | prąd stały |
| Napięcie znamionowe | 24.0 |
| Min. napięcie robocze | 10.0 |
| Maks. napięcie robocze | 30.0 |
| Spadek napięcia [V] | 1.5 |
| Maks. prąd przełączania | 0.05 |
| Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
| Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
| Długość przewodu L [cm] | 200.0 |
| Średnica przewodu D [mm] | 2.2 |
| Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 3x 0,05mm2 |
| Materiał osłony kabla | PUR |
| Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 22.0 |
| Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 11.0 |
| Masa [kg] | 0.04 |
| Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
| Stopień ochrony | III |
| Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające i obrotowe firmy SCHUNK, a także osie liniowe i akcesoria do robotów muszą być zawsze monitorowane za pomocą odpowiednich czujników firmy SCHUNK, ponieważ elementy te są do siebie maksymalnie dopasowane.
Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.
Biorąc pod uwagę porównywalnie wysoką dokładność czujnika, różnica pomiędzy temperaturą programowania i temperaturą pracy nie może przekroczyć 30 K.
Materiał obudowy
PA
Materiał powłoki kabli
PUR
Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym
Gwarancja
24 miesiące