GWB
Úhlové chapadlo
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
180° úhlové chapadlo se zajištěním uchopovací síly a drážkovým spojovacím mechanismem
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Možnost nastavení úhlu otevření od 20° do 180°
umožňuje rozsáhlé spektrum použití - Udržování uchopovací síly s pružinovou podporou
udrží obrobek i v případě ztráty tlaku - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Klikový mechanismus
Spojovací ústrojí s drážkou pro velmi vysoké uchopovací síly v kontaktu s obrobkem
Možnosti a zvláštní informace
- Úhlové chapadla 180° (radiální chapadla) jsou výhodné v tom, že zamezují dodatečným zdvihovým pohybům. Vzhledem k tomu, že každá čelist se otáčí o 90°, nachází se chapadlo mimo pracovní oblast a není tedy nutný zpětný zdvih celého chapadla.
- Používejte tento uchopovač pouze pro výměnné objednávky. U nových konstrukcí použijte laskavě následný uchopovač. Ochotně vám poradíme, neváhejte se na nás obrátit.