PRG 52-30
IDnr. 303654
- Úhel otevření: 30 °
- Zavírací moment: 20 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technische gegevens
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 709.0 |
|---|---|
| Úhel otevření na čelist [°] | 30.0 |
| Úhel rozpětí na čelist [°] | 3.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 20.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.77 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 1.3 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 52.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.11 |
| Doba otevření [s] | 0.11 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 100.0 |
| Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] | 21.55 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Délka X [mm] | 52.0 |
| Šířka Y [mm] | 36.0 |
| Výška Z [mm] | 138.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 10.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 2.5 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 470.0 |
Tato křivka platí pro verze 90°. U jiných verzí musí být křivka paralelně posunuta podle časů otevření a zavření.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Max. toegestane traagheid J*
Sluitingskoppelcurve**
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- X-as:
- Bod P - délka prstu
- Y-as:
- Uchopovací síla
Max. toegestane traagheid J*
- X-as:
- Sluit-/openingstijd
- Y-as:
- Traagheid
Sluitingskoppelcurve**
- X-as:
- Openingshoek
- Y-as:
- Sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
General notes about the series
Closing moment
is the arithmetic sum of the individual moment applied to each jaw. The indicated closing moment will be reached at an opening angle of 0°. A detailed closing moment course depending on the opening angle can be taken out of the diagram "closing moment course".
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
Slotted link gear
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
Steel
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P