NSE mini 90-25-V1
Upínací moduly
ID 1460873
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2026-01-16
- Nahrazeno: 1595383
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø90 x 25 mm
- Přítlačná síla: 1.5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 6 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 1.5 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 6.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů