arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA FSW A11

ROTA FSW A11

Chuck quick-change system

ID 1455789

Chuck quick-change standard

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-12-31
Product features:
  • Chuck quick-change
  • Chuck side: ISO 702-1 Nr. 11
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 11
Technical data:
  • Max. actuating force: 133 kN
  • Max. actuation moment: 150 Nm
  • Max. rotational speed: 4200 1/min
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. actuating force [kN] 133.0
Max. actuation moment [Nm] 150.0