ROTA FSW A15
Systém pro rychlou výměnu čelistí
ID 1455800
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Standard pro rychlou výměnu čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Rychlá výměna sklíčidla
- Strana sklíčidla: ISO 702-1 Nr. 15
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 15
- Max. aktivační síla: 140 kN
- Max. aktivační moment: 200 Nm
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 140.0 |
| Max. aktivační moment [Nm] | 200.0 |