ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800810
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 4.2 mm
- Rozteč zubů: 3 mm
- Zdvih pístu: 18 mm
- Max. upínací síla: 80 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 18 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 80.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 45.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 4.2 |
| Paso del dentado [mm] | 3.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 18.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 18.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %