arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH plus 02 400V/50Hz 图片仅供参考

KEH plus 02 400V/50Hz

控制装置

ID 420651

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • KEH plus 系统模块的控制装置
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 适用于所有 MFRS2、MFPS、MFRS 和 MFR 型电磁吸盘
  • 没有低残磁周期
  • SCHUNK 状态显示控制
  • 最多可控制两个电磁吸盘
技术参数:
  • 尺寸: 350 x 300 x 130 mm
  • 通道数量: 2
  • 重量: 10 kg
电气连接
  • 电气接头: 400 V / 50 Hz
  • 安全保护: 32 A
通信接口
  • 3-PIN PLC 便捷连接
  • 78-PIN PLC 连接(高端自动化)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
连接 1x ILME
通道数量 2.0
电磁吸盘控制 最多2个
电源电压 400 V / 50 Hz
重量 [kg] 10.0

Lieferumfang
Steuereinheit mit rückseitiger Magnetfolie, Anschlusskabel 32A mit Stecker (5 Meter), Anschlusskabel für PLC easy (5 Meter), Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung; ohne Verbindungskabel, ohne Handfernbedienung und ohne PLC Box und Kabel