KEH plus 08 400V/50Hz
控制装置
ID 420653
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- KEH plus 系统模块的控制装置
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 适用于所有 MFRS2、MFPS、MFRS 和 MFR 型电磁吸盘
- 没有低残磁周期
- SCHUNK 状态显示控制
- 可控制多达八个电磁吸盘
- 尺寸: 530 x 300 x 130 mm
- 通道数量: 8
- 重量: 13.5 kg
- 电气接头: 400 V / 50 Hz
- 安全保护: 32 A
- 3-PIN PLC 便捷连接
- 78-PIN PLC 连接(高端自动化)
Información técnica
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 2x ILME |
| Number of channels | 8.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 8 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 13.5 |
Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable