Individual modules NSE plus
Clamping modules
Quick-change pallet system for general milling applications and heavy duty cutting made of stainless steel.
Beschreibung
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - すべての空圧式モジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能です。
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。 - 共通する 1 サイズのクランプピンがすべての NSE plus モジュールに適合
取り違いや間違った操作をする危険はなし - 内蔵スライダーモニター
自動化アプリケーションにも導入可能 - TüV (技術検査機関) により溶接認証取得
クランピングモジュールを通じて機能接地を直接行うことができます。
オプション、その他
- 1 サイズ操作での位置決めおよびクランピング – VERO-S は合理化の核心に迫ります。
- セットアップ時間を大幅に短縮し、稼働時間を延長し、バッチ数量に応じたより合理的な生産を可能にします。特に多数の小ロット多種多様なワークの場合は、VERO-S システムを使用することにより、大幅なコスト削減を達成することができます。このように、 SCHUNK は、製造のばらつきが拡大傾向にあることへの対応に努めています。