arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Nullpunktspannsystem für leichte Fräsanwendungen

Innovative Technik auf kleinstem Raum

VERO-S NSE mini von SCHUNK ist ein mit nur 20 mm Bauhöhe extrem flach bauendes Nullpunktspannsystem. Das NSE mini verfügt über geringere Einzugskräfte als das NSE plus und eignet sich vor allem für leichte Zerspanungsaufgaben. Durch seine kleine Bauweise lassen sich kleinste und variable Stichmaße realisieren.
Die Spannung erfolgt energieneutral über Federkraft, ist selbsthemmend und formschlüssig. Zum Öffnen der Spannmodule genügt ein Pneumatiksystemdruck von 6 bar.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Rüstkostenreduzierung um bis zu 90 %
  • Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Einzugskräfte bis 6 kN
  • Unzählige Varianten der Werkstückspannung
  • Formschlüssige selbsthemmende Verbindungen
  • Spannstationen NSL mini 100

    Spannstationen NSL mini 100

    Spannstationen aus VERO-S NSE mini Modulen dienen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannpaletten, Spannmitteln bzw. Werktücken.
    Zobrazit výrobní řadu
    Spannstationen NSL3 mini 100-25

    Spannstationen NSL3 mini 100-25

    Spannstationen mit den neuen NSE3 mini 90-25 Modulen dienen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannpaletten, Spannmitteln bzw. Werktücken. In der neuen Generation kann hier jeweils immer ein Konusverschluss nachgerüstet werden.
    Zobrazit výrobní řadu
    Spannpaletten leer für NSE mini

    Spannpaletten leer für NSE mini

    Leere Spannpaletten zur Platzierung auf VERO-S Spannstationen zur kundenspezifischen Gestaltung mit Aufspannmitteln.
    Zobrazit výrobní řadu
    Einzelmodule NSE mini 90

    Einzelmodule NSE mini 90

    Miniatur-Spannmodule für Anwendungen mit leichter Krafteinwirkung wie das Bearbeiten von Aluminium oder Kunststoff oder der Einsatz auf Messvorrichtungen. Nullpunktspannmodule mit Antrieb über Treibring und drei flachen Spannschiebern mit patentiertem Antriebskonzept.
    Zobrazit výrobní řadu
    Einzelmodule NSE3 mini 90-25

    Einzelmodule NSE3 mini 90-25

    Miniatur-Spannmodule mit deutlich höherer Einzugskraft für die leichte Fräsbearbeitung. Nullpunktspannmodule mit Antrieb über Axialkolben und zwei runden Spannschiebern mit patentiertem Antriebskonzept.
    Zobrazit výrobní řadu
    Einzelmodule NSE-HT mini

    Einzelmodule NSE-HT mini

    Speziell für Hochtemperaturanwendungen sowie additive Fertigung konzipierte Spannmodule mit NSE-mini-Schnittstelle.
    Zobrazit výrobní řadu
    Spannbolzen für NSE mini

    Spannbolzen für NSE mini

    Spannbolzen mit Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Spannpaletten, Werkstücken oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
    Zobrazit výrobní řadu